Lavspændingsfrekvensomformere
Lavspændingsfrekvensomformere

VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus-komponenter bringer fordelene ved væskekøling videre til DC-bussystemer.

Produktoplysninger

Beskrivelse Lavspændingsfrekvensomformere
Effektområde for 3-faset: 380-500 V [kW] 7.5-4140
Effektområde for 3-faset: 525-690 V [kW] 160-5300
Fieldbus 0.37-1000
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
310
EtherCAT
IP-beskyttelsesklasse IP00
Overbelastningsydelse (%) 10%
50%
Sikkerhedsoptioner STO
SS1
ATEX Thermistor input