Lavspændingsfrekvensomformere
Lavspændingsfrekvensomformere

VACON® NXP Liquid Cooled Drives er ideelle til højeffektapplikationer og tilbyder active front-end-teknologi i en kompakt IP54-klassificeret indkapslet frekvensomformerpakke.

Produktoplysninger

Effektområde for 3-faset: 380-500 V [kW] 700-1100
Effektområde for 3-faset: 525-690 V [kW] 560-1550
Fieldbus PROFIBUS DP
DeviceNet
Modbus RTU
CANopen
Modbus TCP
PROFINET IO
EtherNet/IP
EtherCAT
IP-beskyttelsesklasse IP54
IP-beskyttelsesklasse (UL-type) Type 12
Sikkerhedsoptioner STO
SS1
ATEX Thermistor input
Type Lavspændingsfrekvensomformere

Accessories

Reservedele

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Service