IC2-30FA3N02-15A2E20F4+ACBC

137H7369

iC2-30 Frekvensomf., luftkølet
IC2-30FA3N02-15A2E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
15.2 A 3.7 kW/5 HPIP20/åben type
C4 Bremsechopper
Kapsling: MA03a
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: IC2-30FA3N02-15A2E20F4+ACBC
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.9 Kilogram
Nettovægt 3.1 Kilogram
EAN nr. 5715253442587

 

Produktserie +DAMI iC2-Micro
Produktserie IC2-30 iC2-30
Produkttype FA Frekvensomf., luftkølet
Netspænding 02 200-240 V AC
Strømklassificering -15A2 15.2 A
Nominel effekt 3K7 3.7 kW/5 HP
Beskyttelsesklassificering TST E20 IP20/åben type
EMC-niveau F4 C4
Bremsechopper +ACBC Bremsechopper
Tilpasset filpakke-id +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Produktsoftware-id +ECXXX Senest udgivne version
Kapslingsbetegnelse MA03A MA03a
Modelkode01 IC2-30FA3N02-15A2E20F4
Modelkode02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typekode del 1 IC2-30FA3N02-15A2E20F4
Typekode del 2 -000113840
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktfunktion 3N 3~
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-15A2E20F4 IC2-30FA3N02-15A2E20F4
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality