134U3019
Frekvensomformere
FC-280P22KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
22 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Standard fieldbus
Kapsling: K5 (H410 B150 D245)
Andre muligheder i henhold til Model Code
For at opnå en præcis og effektiv motorstyring for maskinbyggere inden for føde- og drikkevarebranchen, materialehåndtering og procesindustrier er VLT® Midi Drive ideel. Den står stærkt, hvad angår styreydeevne, funktionel sikkerhed og fleksibel fieldbus-kommunikation. VLT® Midi Drive er designet til kompatibilitet med VLT® 2800. Dens ydre mål, kabelbøsninger, kabellængder og opsætningssoftwareværktøj giver dig mulighed for nemt at eftermontere den i en etableret frekvensomformertavle.
Bemærk: FC 280 omfatter ikke et LCP-display eller Memory Module. Bestil LCP, Memory Module og monteringsadapterplader til VLT 2800 separat som tilbehør.