FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3286

Frekvensomformere
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
MCA 108 LonWorks, MCB 101 General purpose I/O

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.2 kg
Nettovægt 4.9 kg
Volume 19.867 l
EAN nr. 5702427174863

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AG MCA 108 LonWorks
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P2K2T4E20H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 2.2
Højde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Effekttab NO [W] 88
Effekttab NO [W] 88
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 5.6
Periodisk strøm (NO) [A] 6.16
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.8
Periodisk strøm (NO) [A] 5.28
Beregnet bruttovægt [kg] 5.1
Beregnet nettovægt [kg] 4.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P2K2T4E20H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality