FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3531

Frekvensomformere
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
18,5 KW
Trefaset 380 - 480 VAC (P21) IP21 med bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 24.91 Kilogram
Nettovægt 21.29 Kilogram
Volume 158.268 Liter
EAN nr. 5702427176911

 

A Option AX Ingen fieldbus option
Adaptation A X Udslagsblanketter
Adaptation B X Ingen tilpasning
B Option BX Ingen I/O option
Brake - Safe Stop X Uden bremsechopper
C Option Software XX Standardstyring
C0 Option MCO CX Ingen MCO option
C1 Option X Ingen C1 option
Calculated Gross Weight [kg] 24.91
Calculated Net Weight [kg] 21.29
Calculated Package Weight 3.62
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Continuous Current (NO) [A] 37.5 37.5
Continuous Current (NO) [A] 34 34
D Option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Depth [mm] 261,0 261,0
Depth with Option A/B [mm] 261,0 261,0
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Enclosure P21 (P21) IP21 med bagplade
Height [mm] 494,0 494,0
HELP CHAR FC-102P18KT4P21H2XXXXX
HELP CHAR FC-102P18KT4P21
Helping cstic for weight calc 0
Intermittent Current (NO) [A] 41.2 41.2
Intermittent Current (NO) [A] 37.4 37.4
Kapslingsstørrelse B1 B1
kVA 26 26
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Mains Option X Uden forsyningsnet option
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Material Net Weight 21.9
Modelkode01 FC-102P18KT4P21H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Phase T Trefaset
Power 110% (NO) [KW] 18.5 18.5
Power Loss NO [W] 465 465
Power Loss NO [W] 465 465
Power Rating P18K 18,5 KW
Product Catalog NO_VIEW Intet Katalog
Product Hierarchy 87D4760260371
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Recommended Factory ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Software Language Pack X Standard sprogpakke
Software Release SXXX Seneste SW version
STAT NO 60371
Typekode del 1 FC-102P18KT4P21H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendor ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Width w/ no C options [mm] 243,0 243,0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality