FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0035

Frekvensomformere
FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
0,75 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.06 kg
Nettovægt 4.47 kg
Volume 16.53 l
EAN nr. 5702427094246

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel Effekt PK75 0,75 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A2 A2 (H268 B90 D205)
Typekode del 1 FC-302PK75T5E20H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Power 180% (HO) [KW] NV
Power 160% 0.75
Power 150% NV
Power 110% NV
Højde 268,0
Højde NV
Bredde 90,0
Dybde 205,0
Dybde m. AB option 220,0
KVA 1.66
Power Loss NO [W] NV
Power Loss NO [W] NV
Power Loss HO [W] 46
Power Loss HO [W] 46
Continuous Current IL [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current IH [A] 2.4
Intermittent Current (HO) [A] 3.84
Continuous Current (HO) [A] 2.1
Intermittent Current (HO) [A] 3.36
Bruttovægt 4.9
Nettovægt 4.6
Material Gross Weight 5.06
Material Net Weight 4.47
Sælger ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302PK75T5E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service