FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0024

Frekvensomformere
FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
0,37 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.84 kg
Nettovægt 4.32 kg
Volume 19.867 l
EAN nr. 5702427094130

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel Effekt PK37 0,37 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Uden betjeningspanel
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A2 A2 (H268 B90 D205)
Typekode del 1 FC-302PK37T5E20H1BXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 0.37
Bredde 150,0
kVA 0.9
Effekttab HO [W] 35
Effekttab HO [W] 35
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.3
Periodisk strøm (HO) [A] 2.08
Continuous Current (HO) [A] 1.2
Intermittent Current (HO) [A] 1.92
Beregnet bruttovægt [kg] 4.84
Beregnet nettovægt [kg] 4.32
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302PK37T5E20H1BXX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality