FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXS067XAXBUCXRXXD0

136X1269

Frekvensomformere
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXS067XAXBUCXRXXD0
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
7,5 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
(S067)Integrated MotionControl
Kapsling: A3 (H268 B130 D205)
MCB 113 udv. relækort, MCB 107 24V DC backup
Ingen fieldbus option, MCB 103 CL Resolver

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXS067XAXBUCXRXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.65 kg
Nettovægt 8.06 kg
Volume 22.04 l
EAN nr. 5714853093892

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P7K5 7,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion S067 (S067)Integrated MotionControl
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BU MCB 103 CL Resolver
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option R MCB 113 udv. relækort
Software til C-option XX Standardstyring
D-option D0 MCB 107 24V DC backup
Kapslingsstørrelse A3 A3 (H268 B130 D205)
Typekode del 1 FC-302P7K5T5E20H1BGX
Typekode del 2 XXXS067XAXBUCXRXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 7.5
H?jde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 130,0
Bredde med to C-optioner [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Effekttab HO [W] 225
Effekttab HO [W] 225
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16
Periodisk strøm (HO) [A] 25.6
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 14.5
Periodisk strøm (HO) [A] 23.2
Beregnet bruttovægt [kg] 7.3
Beregnet nettovægt [kg] 7
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P7K5T5E20H1BGX
Modelkode02 XXXS067XAXBUCXRXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality