FC-302P55KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8644

Frekvensomformere
FC-302P55KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
55 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP 21
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C2 (H770 B370 D335)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P55KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 58.28 kg
Nettovægt 56.44 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5702427375352

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P55K 55 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E21 IP 21
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C2 C2 (H770 B370 D335)
Typekode del 1 FC-302P55KT5E21H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 55
Effekt 110 % (NO) [kW] 75
H?jde [mm] 780,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 332,0
Dybde med option A/B [mm] 332,0
kVA 73.4
Effekttab NO [W] 1384
Effekttab NO [W] 1384
Effekttab HO [W] 1022
Effekttab HO [W] 1022
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 147
Periodisk strøm (NO) [A] 162
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 130
Periodisk strøm (NO) [A] 143
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 106
Periodisk strøm (HO) [A] 159
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 105
Periodisk strøm (HO) [A] 158
Beregnet bruttovægt [kg] 58.28
Beregnet nettovægt [kg] 56.44
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P55KT5E21H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality