FC-302P3K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

131F2266

Frekvensomformere
FC-302P3K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
3,0 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 104 DeviceNet, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P3K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.27 kg
Nettovægt 4.75 kg
Volume 19.867 l
EAN nr. 5702427417878

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P3K0 3,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A4 MCA 104 DeviceNet
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A2 A2 (H268 B90 D205)
Typekode del 1 FC-302P3K0T5E20H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 3
H?jde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 4.99
Effekttab HO [W] 116
Effekttab HO [W] 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 7.2
Periodisk strøm (HO) [A] 11.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 6.3
Periodisk strøm (HO) [A] 10.1
Beregnet bruttovægt [kg] 5.27
Beregnet nettovægt [kg] 4.75
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P3K0T5E20H1BGX
Modelkode02 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality