FC-302P22KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131H3955

Frekvensomformere
FC-302P22KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
22 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B4 (H520 B230 D242)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P22KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 21.55 kg
Nettovægt 20.59 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5702427542754

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P22K 22 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse B4 B4 (H520 B230 D242)
Typekode del 1 FC-302P22KT5E20H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 22
Effekt 110 % (NO) [kW] 30
H?jde [mm] 516,0
Bredde uden C-optioner [mm] 229,0
Dybde [mm] 242,0
Dybde med option A/B [mm] 242,0
kVA 30.5
Effekttab NO [W] 739
Effekttab NO [W] 739
Effekttab HO [W] 547
Effekttab HO [W] 547
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 61
Periodisk strøm (NO) [A] 67.1
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 52
Periodisk strøm (NO) [A] 57.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 44
Periodisk strøm (HO) [A] 70.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 40
Periodisk strøm (HO) [A] 64
Beregnet bruttovægt [kg] 21.55
Beregnet nettovægt [kg] 20.59
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P22KT5E20H1BGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality