FC-302P1K5T2E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T2E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0023

Frekvensomformere
FC-302P1K5T2E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
1,5 KW, Trefaset
200 - 240 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P1K5T2E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.15 kg
Nettovægt 4.56 kg
Volume 16.53 l
EAN nr. 5702427094079

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel Effekt P1K5 1,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A2 A2 (H268 B90 D205)
Typekode del 1 FC-302P1K5T2E20H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Power 180% (HO) [KW] NV
Power 160% 1.5
Power 150% NV
Power 110% NV
Højde 268,0
Højde NV
Bredde 90,0
Dybde 205,0
Dybde m. AB option 220,0
KVA 2.7
Power Loss NO [W] NV
Power Loss NO [W] NV
Power Loss HO [W] 82
Power Loss HO [W] NV
Continuous Current IL [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
Continuous Current IH [A] 7.5
Intermittent Current (HO) [A] 12
Continuous Current (HO) [A] NV
Intermittent Current (HO) [A] NV
Bruttovægt 4.8
Nettovægt 4.5
Material Gross Weight 5.15
Material Net Weight 4.56
Sælger ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P1K5T2E20H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality