136X9482
Frekvensomformere
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
(N110) 110 kW / 150 hk, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Sikringer
Seneste SW version
Kapsling: D3H
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkelt frekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fra almindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskine eller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2