FC-202PK75T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8891

Frekvensomformere
FC-202PK75T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
0,75 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A5
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202PK75T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.95 kg
Nettovægt 12.3 kg
Volume 59.024 l
EAN nr. 5702427378704

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt PK75 0,75 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A5 A5
Typekode del 1 FC-202PK75T4E55H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 0.75
Effekt 110 % (NO) [kW] 0.75
kVA 1.66
Effekttab NO [W] 46
Effekttab NO [W] 46
Effekttab HO [W] 46
Effekttab HO [W] 46
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 2.4
Periodisk strøm (NO) [A] 2.64
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 2.1
Periodisk strøm (NO) [A] 2.31
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 2.4
Periodisk strøm (HO) [A] 3.6
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 2.1
Periodisk strøm (HO) [A] 3.15
Beregnet bruttovægt [kg] 12.8
Beregnet nettovægt [kg] 12.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202PK75T4E55H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality