FC-202P30KT4E55H3TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

135U2561

Frekvensomformere
FC-202P30KT4E55H3TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
30 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP55
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B2
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P30KT4E55H3TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 32.85 Kilogram
Nettovægt 29.29 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN nr. 5710108288037

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P30K 30 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H3 EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AL MCA 120 PROFINET
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling B2 B2
Typekode del 1 FC-202P30KT4E55H3TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Effekt 160 % (HO) [kW] 22 22
Effekt 110 % (NO) [kW] 30 30
Højde [mm] 664,0 664,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0 243,0
Dybde [mm] 261,0 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 42.3 42.3
Effekttab NO [W] 739 739
Effekttab NO [W] 739 739
Effekttab HO [W] 547 547
Effekttab HO [W] 547 547
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 61 61
Periodisk strøm (NO) [A] 67.1 67.1
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 52 52
Periodisk strøm (NO) [A] 57.2 57.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 44 44
Periodisk strøm (HO) [A] 70.4 70.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 40 40
Periodisk strøm (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 32.85
Calculated Net Weight [kg] 29.29
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P30KT4E55H3TGX
Modelkode02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality