7DP-007252-000029312
7DP-007252-000029312

132H1710

NXP00725-A2H0SSV-A1AF0000C5

NXP00725-A2H0SSV-A1AF0000C5
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 72 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Kapsling 07
Other options according to Model code

Typekode: NXP00725-A2H0SSV-A1AF0000C5

Produktdetaljer

Bruttovægt 36 kg
Nettovægt 35 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853303991

VACON NX_

Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Strøm 0072 72 Amp
Netspænding 5- 380–500 Vac
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsniveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Region -R00 International (-R00)
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 36
Continuous Current IH [A] 61
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Help Counter 1
Kapslingsstørrelse FR07 Kapsling 07
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
kryds af hvis færdig OK
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
Material Gross Weight 36
Material Net Weight 35
Modelcode01 NXP00725-A2H0SSV-
Modelcode02 A1AF0000C5
Motor Power, High Overload [kW 37
Motor Power, Low Overload [kW] 30
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Nettovægt 35
Nettovægt 35
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Parametersæt NONE ingen
Plant from Orderline A105
Platform VXSNXLM D
Prefix VXSNXLM 7
Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Salestext FR0700725-2H
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
Stock Code 7DP-007252
Stockcode part 1 7DP-007252-118NWJ
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Sælger ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Typekode del 1 7DP-007252
Typekode del 2 -000029312
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality