132H2555
NXP00225-A2T1SSV-A1A3000000
NXP00225-A2T1SSV-A1A3000000
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 22 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 05
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
Andre muligheder i henhold til Model Code
VACON® NX-serien af luftkølede og væskekølede frekvensomformere er designet til en bred vifte af krævende industrielle applikationer.
Den omfatter vægmonterede frekvensomformere, frekvensomformere med enclosed drive og systemfrekvensomformere i effektområdet 0,55 kW-5,3 MW.
De væskekølede varianter er velegnede til applikationer, hvor luftkvalitet er afgørende, pladsen er begrænset og højeffektiv varmeoverførsel er påkrævet.
VACON® NX-frekvensomformere leverer maksimal motorstyring og dynamik til både enkeltakselmaskiner og frekvensomformersystemer.
Konfigurerbar I/O og fieldbusser imødekommer ethvert forbindelsesbehov. Du kan tilpasse frekvensomformerfunktionerne, så du opnår omkostningsbesparelser og dybere maskinintegration.