7DP-001652-000029295
7DP-001652-000029295

132H1712

NXP00165-A2H1SSV-A1AFA700C5

NXP00165-A2H1SSV-A1AFA700C5
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 16 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: A7 Kort på port C
D Slot: Ingen option
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Kapsling 05
Other options according to Model code

Typekode: NXP00165-A2H1SSV-A1AFA700C5

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.1 kg
Nettovægt 8.1 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853304219

VACON NX_

Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Strøm 0016 16 Amp
Netspænding 5- 380–500 Vac
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsniveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Region -R00 International (-R00)
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 9.1
Continuous Current IH [A] 12
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Dimensions WxHxD [mm] 144X417X214
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Help Counter 1
Kapslingsstørrelse FR05 Kapsling 05
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
kryds af hvis færdig OK
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
Material Gross Weight 9.1
Material Net Weight 8.1
Modelcode01 NXP00165-A2H1SSV-
Modelcode02 A1AFA700C5
Motor Power, High Overload [kW 7.5
Motor Power, Low Overload [kW] 5.5
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Nettovægt 8.1
Nettovægt 8.1
Optionsport C A7 A7 Kort på port C
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Parametersæt NONE ingen
Plant from Orderline A105
Platform VXSNXLM D
Prefix VXSNXLM 7
Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Salestext FR0500165-2H
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
Stock Code 7DP-001652
Stockcode part 1 7DP-001652-118NWL
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Sælger ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Typekode del 1 7DP-001652
Typekode del 2 -000029295
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality