134X9590
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPESMI03-0012-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefaset AC-indgang, 380–480 Vac
12 Amp, IP20, EMC 2-klasse
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 har den kompakthed og programmeringsfunktionalitet, som gør
den til én af de frekvensomformere til OEM-applikationer, der er lettest
at tilpasse.
VACON® 20 har indbygget PLC-funktionalitet i henhold til IEC 61131-1,
hvilket giver brugeren omkostningsbesparelser.
For OEM'en eller maskinkonstruktøren er det nemt at ændre
frekvensomformerens softwarelogik, så den passer til deres egne
styringsbehov. VACON® 20 understøtter en bred vifte af fieldbus-
forbindelser, som muliggør effektiv maskinintegration, hvilket
eliminerer behovet for eksterne fieldbus-gateways og parallelle I/O-
forbindelser.
Med det valgfrie kopieringsmodul kan parameterkonfigurationer kopieres
ind i VACON® 20 i installationsfasen uden behov for netforsyning –
hvilket sparer både tid og besvær.