70-AC1L00021W02A140BM25-000003184

132L1107

Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-1+QPESMI02-0002-1+IP20+EMC4
Vacon 020
Etfaset AC-indgang, 105–120 Vac
2 Amp, IP20, EMC 4-klasse
Ingen bremse, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-1L-0002-1+QPES

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.16 kg
Nettovægt 0.88 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853403950

Vacon 0010/20

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktprogram 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Regional -R00 International
Indgang -1L Etfaset AC-indgang
Spænding -1 105–120 Vac
Strøm -0002 2 Amp
STRØMBESKRIVELSE 2,4 AMP
API-valg +SM20 API til Vacon0020
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Montering -DM Frekvensomformermodul
Kapsling +IP20 IP20
EMC-niveau +EMC4 EMC 4-klasse
Kapsling tilbehør A +QPES PE-pladesæt
Kapsling tilbehør B +Q000 Ingen ekstra option
Dokumentationssprog +DLUK Engelsk
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Mærkningssprog +LLUK Engelsk
SW-pakke +F0107 VACON 20-softwarepakke
Applikation +A0000 Ingen specialapplikation
Bremse +DBNO Ingen bremse
Displayenheder +LSSI Metriske måleenheder
50/60 Hz indstilling +LS50 50 Hz
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GNCE Ingen CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GNCT Ingen C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GNKC Ingen KC-godkendelse
Standard garanti +WT01 12/18 måneder
Kapslingsstørrelse MI02 MI02
Typekode del 1 70-AC1L00021W02A140BM25
Typekode del 2 -000003184
Modelkode01 VACON0020-1L-0002-1
Modelkode03 +QPES
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Salestext MI02-0002-1+IP20+EMC4
Beregnet nettovægt [kg] 0.88
Beregnet bruttovægt [kg] 1.16
Motor Power, Low Overload [kW] 0.37
Dimensions WxHxD [mm] 90 X 195 X 102
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 2.7
Anlæg fra ordrelinje A105
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 1
PRÆFIKS SOM DEL AF LAGERKODE 70- PRÆFIKS FOR VXS020
KAPSLINGSTYPE VXS020 A Kapslingstype A
kontrollér om udført OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality