136F0444
VACON0020-3L-0017-2-CP
VACON® 20CP
-17,5 AMP, 208–240 Vac
DBIN, Intet betjeningspanel
C2 Kommercielt&Industrimilljø, MS3 (H240xB161xD83)
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate er en frekvensomformer i åben kapsling med
køleplade.
Den er udviklet til at anvende enhver form for køling, der er
tilgængelig
i en kundes installation, og den er pålidelig i krævende miljøer.
VACON® 20 Cold Plate fungerer ved omgivelsestemperaturer på op
til 70 °C og 85 °C ved kølepladetemperaturer uden derating.
Derudover kan den installeres i lav dybde takket være dens flade form.
For brugeren betyder det størst mulig fleksibilitet – og mulighed for
at installere frekvensomformeren i individuelle og tilpassede
kapslinger.
VACON® 20 Cold Plate indeholder de samme brugergrænseflader og optioner
som de andre VACON® 20-produkter, herunder indbygget support
til IEC 61131-1 PLC-programmering som en understøttelse til
maskinbyggere.