Produktvisning (kontakt) |
GLBL |
Global (standard) |
|
Segment |
NONE |
VACON® 100 Industrial |
|
Regionskode |
-R00 |
R00 International |
|
Netspænding |
-5 |
380–500 Vac |
|
Strømklassificering |
-0072 |
72 Amp |
|
Installationsoptioner |
-DM |
DM-frekvensomformermodul |
|
Kapsling |
+IP21 |
IP21 |
|
Betjeningspanel |
+HMGR |
Grafisk betjeningspanel MK01 |
|
EMC-emissionsgrænsekategori |
+EMC2 |
C2 erhverv&industrimiljø |
|
Common mode-filter |
+P000 |
Ingen option (+P000) |
|
DUT-filter |
+P000 |
Ingen option (+P000) |
|
Bremsechopper |
+DBNO |
Ingen dynamisk bremseenhed |
|
Realtidsuroption |
+SRNO |
Intet batteri til realtidsur |
|
Konfigurerbart effektområde |
NONE |
Ingen |
|
Strømforbindelser |
+P000 |
Ingen strømoptioner (+P000) |
|
Kabelindgang |
+QGLM |
Metrisk forsyningspl. i +IP21 |
|
Ekstraudstyr B |
+Q000 |
Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000) |
|
Ekstraudstyr C |
+Q000 |
Ingen ekstraoption for Qxxx_C |
|
Forsendelse |
+GSCB |
Papkasse som forsendelsespakke |
|
Marinekonstruktion |
+E000 |
ingen option |
|
B-port optionskort |
+SBF3 |
3 relækort SBF3 |
|
C-port optionskort |
+SC00 |
Ingen option |
|
D-port optionskort |
+SD00 |
Ingen option |
|
E-port optionskort |
+SEBJ |
(BJ)STO, ATEX therm |
|
Internt FB-valg |
+FBM1 |
Std protokol,Modbus,N2,BacNet |
|
Dokumentationsniveau |
+DNOT |
Ingen manualer (+DNOT) |
|
Sprogpræference for dokument |
+DLUK |
Engelsksprog. manualer (+DLUK) |
|
Firmware-sprogpakke |
+FL01 |
UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog |
|
Applikation |
+A0000 |
Ingen applikation |
|
Parametersæt |
+L0000 |
Intet parametersæt til appl. |
|
Standardfrkv. for motorpar. |
+LS50 |
50 Hz std. indst. f. motorfr. |
|
Måleenhed for display |
+LSSI |
Internat. SI-måleenhed |
|
Mærkningsoptioner |
+LPC1 |
ingen ekstra mærkater |
|
UL-godkendelse |
+GAUL |
UL-godkendelse (+GAUL) |
|
Marinegodkendelse |
NONE |
Ingen |
|
RCM-godkendelse |
+GACT |
RCM-godkend. N16307 |
|
KC-godkendelse |
+GAKC |
KC-godkendelse |
|
Ukrainsk godkendelse |
+GAUA |
Ukrainsk godkendelse |
|
EAC-godkendelse |
+GAEA |
EAC-godkendelse |
|
Ekstra strømforsyning |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
DC-strømfors. til hjælpenh. |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
AC-kontakt til hjælpeenh. |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Indgangsapparater |
NONE |
ingen_ |
|
Common mode-filter |
+P000 |
ingen option (+P000) |
|
DU/DT-filter, sinusfilter |
+P000 |
ingen option (+P000) |
|
Klemmeoptioner |
NONE |
ingen_ |
|
Dørudstyr |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Kabinetvarmer |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Kabinetlys |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Styring til motorvarmer |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Nødstopoptioner |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Isoleringsfejlsensor |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Kabelføring fra toppen |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Back channel-køling |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Kabinetplint |
+C000 |
ingen option (+C000) |
|
Tomt udvidelsessegment |
NONE |
Ingen |
|
Standardiseret kabinetløsning |
NONE |
Ingen |
|
Udviklet kabinetløsning |
NONE |
Ingen |
|
Produktgruppe |
VACON |
VACON |
|
Produktserie |
0100 |
Vacon 100-serien |
|
Fase |
-3L |
Trefaset AC-indgang |
|
Tilpasset |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Hovedkredsløb |
+M000 |
INGEN |
|
Firmware |
+F0072 |
Vacon0100-softwarepakke |
|
Maks. udgangsfrekvens |
NONE |
Ingen |
|
Klemkasse |
+T000 |
INGEN |
|
Bypass-styring driftstilstand |
NONE |
ingen_ |
|
Bypass-indgangstype |
NONE |
ingen_ |
|
Bypass-strømforbindelsestype |
NONE |
ingen_ |
|
CE-godkendelse |
+GACE |
CE-godkendelse (+GACE) |
|
ATEX-godkendelse |
NONE |
Ingen |
|
Landespecifik godkendelse |
NONE |
Ingen |
|
Garantivarighed |
+WT01 |
Garanti 12/18 måneder (+WT01) |
|
Kapslingsstørrelse |
MR07 |
Kapsling 07 |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
INGEN VISNING |
|
Modelkode01 |
|
VACON0100-3L-0072-5 |
|
Modelkode02 |
|
+SEBJ+DNOT |
|
Beregnet nettovægt [kg] |
|
37.5 |
|
Beregnet bruttovægt [kg] |
|
38.5 |
|
Motor Power, High Overload [kW |
|
37 |
|
Motor Power, Low Overload [kW] |
|
30 |
|
Dimensions WxHxD [mm] |
|
237 X 660 X 259 |
|
Dimensions WxHxD [mm] |
|
310 X 740 X 310 |
|
Kontinuerlig strøm (NO) [A] |
|
72 |
|
Kontinuerlig strøm (HO) [A] |
|
61 |
|
Motor Power, High Overload [kW |
|
50 |
|
Motor Power, High Overload [kW |
|
40 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Typekode del 1 |
|
70-AB3L00725W07B220BM26 |
|
Typekode del 2 |
|
-000072686 |
|
kontrollér om udført |
|
OK |
|
Anlæg fra ordrelinje |
|
D801 |
|
Leverandør |
ERR01 |
Kan ikke fastslå leverandør |
|
Anbefalet fabrik |
ERR01 |
Kan ikke fastslå leverandør |
|
Help Counter |
|
10 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Sub family identification |
NONE |
Normal customer ordered |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|