70-AB3L00875W07B220BM2H-00131787
70-AB3L00875W07B220BM2H-00131787

132H2341

Frekvensomformere
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SDE9+SEBJ
VACON 100 FLOW
380–500 Vac, 87 Amp, IP21
Grafisk betjeningspanel MK01
C2 erhverv&industrimiljø
B Slot: 3 relækort SBF3
C Slot: Ingen option
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Kapsling 07
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SDE9+SEBJ

Produktdetaljer

Bruttovægt 39 kg
Nettovægt 38 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853311354

VACON 0100

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskode -R00 R00 International
Netspænding -5 380–500 Vac
Strømklassificering -0087 87 Amp
Installationsoptioner -DM DM-frekvensomformermodul
Kapsling +IP21 IP21
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel MK01
EMC-emissionsgrænsekategori +EMC2 C2 erhverv&industrimiljø
Common mode-filter +P000 Ingen option (+P000)
DUT-filter +P000 Ingen option (+P000)
Bremsechopper +DBNO Ingen dynamisk bremseenhed
Realtidsuroption +SRNO Intet batteri til realtidsur
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Strømforbindelser +P000 Ingen strømoptioner (+P000)
Kabelindgang +QGLM Metrisk forsyningspl. i +IP21
Ekstraudstyr B +Q000 Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000)
Ekstraudstyr C +Q000 Ingen ekstraoption for Qxxx_C
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Marinekonstruktion +E000 ingen option
B-port optionskort +SBF3 3 relækort SBF3
C-port optionskort +SC00 Ingen option
D-port optionskort +SDE9 (E9)2-port ethernet
E-port optionskort +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Internt FB-valg +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide
Sprogpræference for dokument +DLUK Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Firmware-sprogpakke +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog
Applikation +A0000 Ingen applikation
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt til appl.
Standardfrkv. for motorpar. +LS50 50 Hz std. indst. f. motorfr.
Måleenhed for display +LSSI Internat. SI-måleenhed
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse (+GAUL)
Marinegodkendelse NONE Ingen
RCM-godkendelse +GACT (+GACT) RCM-godkend. N16307
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Ekstra strømforsyning +C000 ingen option (+C000)
DC-strømfors. til hjælpenh. +C000 ingen option (+C000)
AC-kontakt til hjælpeenh. +C000 ingen option (+C000)
Indgangsapparater NONE ingen_
Common mode-filter +P000 ingen option (+P000)
DU/DT-filter, sinusfilter +P000 ingen option (+P000)
Klemmeoptioner NONE ingen_
Dørudstyr +C000 ingen option (+C000)
Kabinetvarmer +C000 ingen option (+C000)
Kabinetlys +C000 ingen option (+C000)
Styring til motorvarmer +C000 ingen option (+C000)
Nødstopoptioner +C000 ingen option (+C000)
Isoleringsfejlsensor +C000 ingen option (+C000)
Kabelføring fra toppen +C000 ingen option (+C000)
Back channel-køling +C000 ingen option (+C000)
Kabinetplint +C000 no option (+C000)
Tomt udvidelsessegment NONE Ingen
Standardiseret kabinetløsning NONE Ingen
Udviklet kabinetløsning NONE Ingen
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fase -3L Trefaset AC-indgang
Tilpasset +BM2H Vacon 100-FLOW
Hovedkredsløb +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow-softwarepakke
Maks. udgangsfrekvens NONE Ingen
Klemkasse +T000 INGEN
Bypass-styring driftstilstand NONE ingen_
Bypass-indgangstype NONE ingen_
Bypass-strømforbindelsestype NONE ingen_
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse (+GACE)
ATEX-godkendelse NONE Ingen
Landespecifik godkendelse NONE Ingen
Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Kapslingsstørrelse MR07 Kapsling 07
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modelcode01 VACON0100-3L-0087-5
Modelcode02 -FLOW+SDE9+SEBJ
Nettovægt 37.5
Bruttovægt 38.5
Motor Power, High Overload [kW 45
Motor Power, Low Overload [kW] NV
Dimensions WxHxD [mm] 237 X 660 X 259
Dimensions WxHxD [mm] 310 X 740 X 310
Continuous Current IL [A] 87
Continuous Current IH [A] NV
Motor Power, High Overload [kW 60
Motor Power, High Overload [kW NV
Typekode del 1 70-AB3L00875W07B220BM2H
Typekode del 2 -00131787
Stockcode part 1 70-AB3L00875W07B220BM2H
Stockcode part 2 -00131787
kryds af hvis færdig OK
Plant from Orderline A105
Sælger ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 15
Help Counter 2
Nettovægt 38
Material Gross Weight 39
Material Net Weight 38
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service