70-AB3L00465W06B220BM2H-00096679
70-AB3L00465W06B220BM2H-00096679

132H2151

Frekvensomformere
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SEBJ+DPAP
VACON 100 FLOW
380–500 Vac, 46 Amp, IP21
Grafisk betjeningspanel MK01
C2 erhverv&industrimiljø
B Slot: 3 relækort SBF3
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Kapsling 06
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SEBJ+DPAP

Produktdetaljer

Bruttovægt 21 kg
Nettovægt 20 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853309375

VACON 0100

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskode -R00 R00 International
Netspænding -5 380–500 Vac
Strømklassificering -0046 46 Amp
Installationsoptioner -DM DM-frekvensomformermodul
Kapsling +IP21 IP21
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel MK01
EMC-emissionsgrænsekategori +EMC2 C2 erhverv&industrimiljø
Common mode-filter +P000 Ingen option (+P000)
DUT-filter +P000 Ingen option (+P000)
Bremsechopper +DBNO Ingen dynamisk bremseenhed
Realtidsuroption +SRNO Intet batteri til realtidsur
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Strømforbindelser +P000 Ingen strømoptioner (+P000)
Kabelindgang +QGLM Metrisk forsyningspl. i +IP21
Ekstraudstyr B +Q000 Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000)
Ekstraudstyr C +Q000 Ingen ekstraoption for Qxxx_C
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Marinekonstruktion +E000 ingen option
B-port optionskort +SBF3 3 relækort SBF3
C-port optionskort +SC00 Ingen option
D-port optionskort +SD00 Ingen option
E-port optionskort +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Internt FB-valg +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer inkl. (+DPAP)
Sprogpræference for dokument +DLUK Engelsksprog. manualer (+DLUK)
Firmware-sprogpakke +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog
Applikation +A0000 Ingen applikation
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt til appl.
Standardfrkv. for motorpar. +LS50 50 Hz std. indst. f. motorfr.
Måleenhed for display +LSSI Internat. SI-måleenhed
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse (+GAUL)
Marinegodkendelse NONE Ingen
RCM-godkendelse +GACT (+GACT) RCM-godkend. N16307
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Ekstra strømforsyning +C000 ingen option (+C000)
DC-strømfors. til hjælpenh. +C000 ingen option (+C000)
AC-kontakt til hjælpeenh. +C000 ingen option (+C000)
Indgangsapparater NONE ingen_
Common mode-filter +P000 ingen option (+P000)
DU/DT-filter, sinusfilter +P000 ingen option (+P000)
Klemmeoptioner NONE ingen_
Dørudstyr +C000 ingen option (+C000)
Kabinetvarmer +C000 ingen option (+C000)
Kabinetlys +C000 ingen option (+C000)
Styring til motorvarmer +C000 ingen option (+C000)
Nødstopoptioner +C000 ingen option (+C000)
Isoleringsfejlsensor +C000 ingen option (+C000)
Kabelføring fra toppen +C000 ingen option (+C000)
Back channel-køling +C000 ingen option (+C000)
Kabinetplint +C000 no option (+C000)
Tomt udvidelsessegment NONE Ingen
Standardiseret kabinetløsning NONE Ingen
Udviklet kabinetløsning NONE Ingen
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fase -3L Trefaset AC-indgang
Tilpasset +BM2H Vacon 100-FLOW
Hovedkredsløb +M000 INGEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow-softwarepakke
Maks. udgangsfrekvens NONE Ingen
Klemkasse +T000 INGEN
Bypass-styring driftstilstand NONE ingen_
Bypass-indgangstype NONE ingen_
Bypass-strømforbindelsestype NONE ingen_
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse (+GACE)
ATEX-godkendelse NONE Ingen
Landespecifik godkendelse NONE Ingen
Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Kapslingsstørrelse MR06 Kapsling 06
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modelcode01 VACON0100-3L-0046-5
Modelcode02 -FLOW+SEBJ+DPAP
Nettovægt 20
Bruttovægt 21
Motor Power, High Overload [kW 22
Motor Power, Low Overload [kW] NV
Dimensions WxHxD [mm] 195 X 557 X 229
Dimensions WxHxD [mm] 251 X 630 X 287
Continuous Current IL [A] 46
Continuous Current IH [A] NV
Motor Power, High Overload [kW 30
Motor Power, High Overload [kW NV
Typekode del 1 70-AB3L00465W06B220BM2H
Typekode del 2 -00096679
Stockcode part 1 70-AB3L00465W06B220BM2H
Stockcode part 2 -00096679
kryds af hvis færdig OK
Plant from Orderline A105
Sælger ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Help Counter 15
Help Counter 2
Nettovægt 20
Material Gross Weight 21
Material Net Weight 20
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service