Viser 108 produkt (er)

VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
2840 / 4.0kW
Dobbelt 1/3-faset200 - 240 VAC
Uden filter
Standard
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: D (H505 B200 D244)
Vægt: ca. 18,5 Kg.
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
2805 / 0.55kW
Trefaset380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: A (H200 B75 D168)
Vægt: ca. 2.1 Kg.
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
2807 / 0.75kW
Trefaset380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: A (H200 B75 D168)
Vægt: ca. 2.1 Kg.
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
2811 / 1.1kW
Trefaset380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: A (H200 B75 D168)
Vægt: ca. 2.1 Kg.
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
2830 / 3.0kW
Trefaset380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: B (H268 B90 D168)
Vægt: ca. 3.7 Kg.
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

Vis: