131Z5541
VLT® 2800 Serie
2840 / 4.0kW
Dobbelt 1/3-faset200 - 240 VAC
Uden filter
Standard
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: D (H505 B200 D244)
Vægt: ca. 18,5 Kg.
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® 2800 er en avanceret og alsidig frekvensomformer, som er nem at betjene og udviklet til pladsbesparende montering, side om side. Kvikmenuen indeholder alle de parametre, der skal bruges til en grundlæggende idriftsætning af frekvensomformeren.
Produktgruppe: F1