131Z8843
VLT® 2800 Serie
2830 / 3.0kW
Trefaset380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: B (H268 B90 D168)
Vægt: ca. 3.7 Kg.
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® 2800 er en avanceret og alsidig frekvensomformer, som er nem at betjene og udviklet til pladsbesparende montering, side om side. Kvikmenuen indeholder alle de parametre, der skal bruges til en grundlæggende idriftsætning af frekvensomformeren.
Produktgruppe: F1