Tilbehør VACON® 100X

Viser 17 produkt (er)

VLT® Profibus DP V1 MCA 101, coated

Den mest anvendte bus-option sikrer dig effektiv kommunikation via Profibus
.
- Understøtter alle større PLC-udbydere
- Kompatibilitet med fremtidige versioner
- Enkel installation via plug ‘n’ play
- Avancerede diagnostik- og parameterfunktioner
- Autokonfiguration af procesdata via GSD-fil
- Ikke-cyklisk parameterhåndtering med PROFIBUS DP V1, PROFIdrive eller Danfoss FC-profilstatusmaskiner, PROFIBUS DP V1, Master Class 1 og 2

Produktgruppe: R1

VACON-PAN-HMGR-MC05-X

VACON-PAN-HMGR-MC05-X

Vacon100 MM4 Main Switch Option

Vacon100 MM4 Main Switch Option
POW-QDSS-MM04
.
Produktgruppe: R4

Vacon100 MM5 Main Switch Option

POW-QDSS-MM05

Vis: