Tilbehør FCP 106

Viser 23 produkt (er)

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Den mest anvendte bus-option sikrer dig effektiv kommunikation via Profibus
.
- Understøtter alle større PLC-udbydere
- Kompatibilitet med fremtidige versioner
- Enkel installation via plug ‘n’ play
- Avancerede diagnostik- og parameterfunktioner
- Autokonfiguration af procesdata via GSD-fil
- Ikke-cyklisk parameterhåndtering med PROFIBUS DP V1, PROFIdrive eller
Danfoss FC-profilstatusmaskiner, PROFIBUS DP V1, Master Class 1 og 2
.
Produktgruppe: R1

VLT® Control Panel LCP 102

VLT® Control Panel LCP 102 er et grafisk kontrolpanel med lys i det
grafiske display. Den er kompatibel med VLT® Midi Drive FC 280 og har en
quick menu for hurtig idriftsættelse. "Gem og kopier" funktion er
desuden tilgængelig i parameter indstillinger. Det grafiske display
understøtter desuden alle sprog og karaktertegn og du har mulighed for
at få online hjælp i alle funktioner.
.
Produktgruppe: R1

VLT® Control Panel LCP 31

Brugervenligt LCP-betjeningspanel til VLT® AutomationDrive. Det velstrukturerede menusystem sikrer hurtig idriftsættelse, ogden nemme adgang til dets effektive funktioner sparer tid, energi og penge.

Adapterpladesæt (inkl. stik) MH1

Motor Adapter Plate for FCP106 enclosure MH1, for mounting VLT on motor.
Must be machined to fit the motor

Vægmonteringsplade, FCP 106, MH1

Vægmonteringspladen gør det muligt at montere VLT® DriveMotor FCP 106 tæt på motoren. Når FCP 106 er monteret med vægmonteringspladen, overholdes kravene i EN 61800-3, klasse C2, når der anvendes et skærmet motorkabel på op til 2 meter.

Vis: