Viser 18 produkt (er)
VLT® Control Panel LCP 11 u. potmeter
LCP11 Betjeningspanel for VLT Micro Drive FC-051
Uden potentiometer
IP55
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 6 stk. som ligger i hver industripakke.
.
Produktgruppe: M
VLT® Control Panel LCP 12, m. potmeter
LCP12 Betjeningspanel for VLT Micro Drive FC-051
Med potentiometer
IP21
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 6 stk. som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
LCP-frembygningssæt, m. 3m kabel
Frembygningssæt af LCP for VLT Micro Drive FC-051
For frembygning af betjeningspanel til tavlefront
.
Inkl. 3 m kabel
.
Produktgruppe: M
Nema 1-konverteringssæt, M1
Klemmeafdækning for VLT Micro Drive FC-051
Afskærmning af klemmer i bunden af frekvensomformer
.
For kapslingsstørrelse M1
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 6 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
Nema 1-konverteringssæt, M3
Klemmeafdækning for VLT Micro Drive FC-051
Afskærmning af klemmer i bunden af frekvensomformer
.
For kapslingsstørrelse M3
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 3 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
Decoupling Plate Mounting Kit, M1, M2
EMC Disconnect Kit for VLT Micro Drive FC-051
For enclosure sizes M1 and M2.
Product group: M
Monteringssæt til afkoblingspl., M3
EMC Afkoblingssæt for VLT Micro Drive FC-051
.
For kapslingsstørrelse M3.
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 24 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
IP21/Type1 conversion kit, M2
IP 21 covers for VLT Micro Drive FC 51 in size M2.
Increases the degree of protection of the housing and offers additional protection
against accidental contact.
Minimum delivery quantity: 3 (in a collective box with individual packaging)