Viser 18 produkt (er)
VLT® Control Panel LCP 11 u. potmeter
LCP11 Betjeningspanel for VLT Micro Drive FC-051
Uden potentiometer
IP55
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 6 stk. som ligger i hver industripakke.
.
Produktgruppe: M
VLT® Control Panel LCP 12, m. potmeter
LCP12 Betjeningspanel for VLT Micro Drive FC-051
Med potentiometer
IP21
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 6 stk. som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
LCP-frembygningssæt, m. 3m kabel
Frembygningssæt af LCP for VLT Micro Drive FC-051
For frembygning af betjeningspanel til tavlefront
.
Inkl. 3 m kabel
.
Produktgruppe: M
Nema 1-konverteringssæt, M1
Klemmeafdækning for VLT Micro Drive FC-051
Afskærmning af klemmer i bunden af frekvensomformer
.
For kapslingsstørrelse M1
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 6 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
Nema 1-konverteringssæt, M2
Klemmeafdækning for VLT Micro Drive FC-051
Afskærmning af klemmer i bunden af frekvensomformer
.
For kapslingsstørrelse M2
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 6 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
Nema 1-konverteringssæt, M3
Klemmeafdækning for VLT Micro Drive FC-051
Afskærmning af klemmer i bunden af frekvensomformer
.
For kapslingsstørrelse M3
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 3 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
Monteringssæt til afkoblingspl., M1, M2
EMC Afkoblingssæt for VLT Micro Drive FC-051
.
For kapslingsstørrelse M1 og M2.
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 24 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
Monteringssæt til afkoblingspl., M3
EMC Afkoblingssæt for VLT Micro Drive FC-051
.
For kapslingsstørrelse M3.
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 24 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
IP21/Type1-konverteringssæt, M1
IP21 kit for VLT Micro Drive FC-051
For opgradering af frekvensomformer fra IP20 til IP21
.
For kapslingsstørrelse M1
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 3 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M
IP21/Type1-konverteringssæt, M2
IP21 kit for VLT Micro Drive FC-051
For opgradering af frekvensomformer fra IP20 til IP21
.
For kapslingsstørrelse M2
.
[!] Bemærk!
Ordreantal skal gå op med 3 stk., som ligger i hver
industripakke.
.
Produktgruppe: M