VLT® Encoder Input MCB 102, ikke-coated

130B1115

En universel option til tilslutning af encoder feedback fra enten en motor eller en proces
.
- Feedback til asynkron eller børsteløs servo- (Permanent Magnet) motorer
- Encoder-modulet understøtter:
--- Trinvise encoders
--- SinCos encoders som Hyperface®
--- Strømforsyning til encoders
--- RS422 grænseflade
--- Tilslutning til alle standard 5 V trinvise encoders
--- Fjederbelastet tilslutning

Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.42 kg
Nettovægt 0.25 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5702427153219

ACCESSORIES FC 300 SERIES

I/O option Ingen I/O option

Options

Options Control related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality