132B0466
Memory Module (MM) hukommelsesmodulet kan bruges sammen med en VLT® Midi
Drive FC 280 til at gemme og overføre drevrelaterede data fra og
til din frekvensomformer.
NB: FC 280 firmware skal være version V1.50 eller højere for at virke
med hukommelsesmodulet.
Med VLT® Memory Module MCM 103 kan du overføre data mellem
hukommelsesmodulet og din VLT® Midi Drive FC 280.
Fra FC 280 til hukommelsesmodulet kan du:
- Danne en komplet backup af alle data/indstillinger
Fra hukommelsesmodul til FC 280 kan du:
- Aktivere VLT® 2800 Profibus Converter til FC 280
- Gendanne alle (eller udvalgte) data/indstillinger
- Overføre prækonfigurerede parameterindstillinger til dit drev
- Opgradere/nedgradere dit drevs firmware, hvis nødvendigt
Med VLT® Memory Module MCM 103 kan du aktivere Profibus Converter. Det
giver dig bagudkompatibilitet til VLT2800 installationer med Profibus
kommunikationsprotokoller installeret. Derved slipper du for at ændre i
PLC programmet eller uploade nye gsd filer. Det giver dig desuden en nem
og hurtig idriftsættelse, som også kan klares af "ikke-eksperter".
Produktgruppe: R1