VLT® Hukommelsesmodul MCM 102

132B0359

Memory Module (MM) hukommelsesmodulet kan bruges sammen med en VLT®
Midi Drive FC 280 til at gemme og overføre drevrelaterede data fra og
til din frekvensomformer.
NB: FC 280 firmware skal være version V1.50 eller højere for at virke
med hukommelsesmodulet.
Med VLT® Memory Module MCM 102 kan du overføre data mellem
hukommelsesmodulet og din VLT® Midi Drive FC 280.
Fra FC 280 til hukommelsesmodulet kan du:
- Danne en komplet backup af alle data/indstillinger
Fra hukommelsesmodul til FC 280 kan du:
- Gendanne alle (eller udvalgte) data/indstillinger fra dit drev
- Overføre prækonfigurerede parameterindstillinger til dit drev
- Opgradere/nedgradere dit drevs firmware, hvis nødvendigt
Med VLT® Memory Module MCM 102 får du en hurtig og enkel idriftsættelse
eller gen-idriftsættelse af dine drev, fordi du nemt kan installere alle
dine backupdata (parameterindstillinger, firmware, PUD, SIVP) ved hjælp
af hukommelsesmodulet. Det er derfor ikke nødvendigt at indtaste
parametre eller programmere drevet manuelt.

Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.015 kg
Nettovægt 0.015 kg
Volume 0 l

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Produktgruppe Frekvensomformer
Serie VLT® Midi Drive FC 280

Options

Options Control related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality