VLT® DeviceNet MCA 104, ikke-coated

130B1102

VLT ® DeviceNet sikrer dig effektiv håndtering af data via velkendt og robust kommunikationsform
.
- Giver dig mulighed for at bestemme, hvilken information der er behov for og hvornår
- Drag nytte af ODVA’s politikker til overensstemmelsesundersøgelser – så er du sikret, at produkterne passer sammen
- Kommunikation via DeviceNet
- Fungerer optimalt med anlæg baseret på DeviceNet

Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.618 kg
Nettovægt 0.575 kg
Volume 3.64 l
EAN nr. 5702427150775

ACCESSORIES FC 100 SERIES

A Option Ingen option
Coating PCB Ikke-coated printkort

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Fieldbus option Ingen fieldbus option

Options

Options Control related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality