131B0510
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
0,75 KW
Trefaset380 - 500 VAC
IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Uden betjeningspanel
Standard lakering 3C2
Uden forsyningsnet option
Udslagsblanketter
MCA 101 PROFIBUS DP V1
Ingen I/O option
Ingen MCO option, Standardstyring
Ingen C1 option
MCB 107 24V DC backup
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Vægt: ca. 5.1 Kg.
FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
A-B-C Kapsling - ca. 1-2 dage fra afsendelse.
D Kapsling - ca. 5-8 dage fra afsendelse.
E-F Kapsling - ca. 5 uger fra afsendelse.