FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

131B0491

Omkonfigurér

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
4,0 KW
Trefaset380 - 500 VAC
IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2
Uden forsyningsnet option
Udslagsblanketter
MCA 104 DeviceNet
Ingen I/O option
Ingen MCO option, Standardstyring
Ingen C1 option
MCB 107 24V DC backup
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Vægt: ca. 5.2 Kg.

FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
A-B-C Kapsling - ca. 1-2 dage fra afsendelse.
D Kapsling - ca. 5-8 dage fra afsendelse.
E-F Kapsling - ca. 5 uger fra afsendelse.

Typekode: FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.2 kg
Nettovægt 4.9 kg
Volume 16.53 l
EAN nr. 5702427102361

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel Effekt P4K0 4,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Fieldbus option A4 MCA 104 DeviceNet
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling A2 A2 (H268 B90 D205)
Typekode del 1 FC-302P4K0T5E20H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Bredde 90,0
Bruttovægt 5.2
Continuous Current (HO) [A] 8.2
Continuous Current (NO) [A] NV
Continuous Current IH [A] 10
Continuous Current IL [A] NV
Dybde 205,0
Dybde m. AB option 220,0
Højde 268,0
Højde NV
Intermittent Current (HO) [A] 16
Intermittent Current (HO) [A] 13.1
Intermittent Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
KVA 6.93
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 5.2
Material Net Weight 4.9
Modelcode01 FC-302P4K0T5E20H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXA4BXCXXXXD0
Nettovægt 4.9
Power 110% NV
Power 150% NV
Power 160% 4
Power 180% (HO) [KW] NV
Power Loss HO [W] 124
Power Loss HO [W] 124
Power Loss NO [W] NV
Power Loss NO [W] NV
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Softwareversion SXXX Seneste SW version

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality