7DP-030022-000021430

132H3971

Dette produkt er udgået.

A1AFBLB500+QGLM

NXP03002-G2H1SSF-A1AFBLB500+QGLM
Vacon NXP – Produktprogram
230 Vac, 300 Amp,IP21/NEMA1
Grafisk panel
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BL)Avanceret sikkerhed
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 09
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP03002-G2H1SSF-A1AFBLB500+QGLM

Produktdetaljer

Bruttovægt 147 kg
Nettovægt 146 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853329700

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 2- 230 Vac
Strøm 0300 300 Amp
Betjeningspanel G Grafisk panel
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-niveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer F- Fiberforbindelse / standard
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLM Metrisk forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C BL (BL)Avanceret sikkerhed
Optionsport D B5 (B5)3RO(NO)
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR09 Kapsling 09
Nominel effekt 90K 90 kW / 125 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-030022
Typekode del 2 -000021430
Salgstekst FR0903002-2H
Modelkode01 NXP03002-G2H1SSF-
Modelkode02 A1AFBLB500+QGLM
Beregnet nettovægt [kg] 146
Beregnet bruttovægt [kg] 147
Motor Power, High Overload [kW 90
Motor Power, Low Overload [kW] 75
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X362
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 300
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 245
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DP-030022-118QWW
Produktkode 7DP-030022
kontrollér om udført OK
Nettovægt 146
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje A105
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality