MCC102A800TME23B
130B2854
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 440V): 500 kW
Netspænding (441 - 500V): 560 kW
Netspænding (525 - 550V): 500 kW
Netspænding (551 - 690V): 630 kW
Nominel strøm: 880 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 850 W
Dimensioner HxBxD: 792 x 940 x 918 mm
Vægt: 182 kg