MCC102A645TME23B
130B2852
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 440V): 355 kW
Netspænding (441 - 500V): 400 kW
Netspænding (525 - 550V): 315 kW
Netspænding (551 - 690V): 400 kW
Nominel strøm: 658 A
Max. Udgangseffekt: 60 Hz
Effekttab ved max belastning: 550 W
Dimensioner HxBxD: 425 x 700 x 620 mm
Vægt: 78,5 kg