MCC102A645TME00B
130B2851
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 355 kW
Netspænding (441 - 500V): 400 kW
Netspænding (525 - 550V): 315 kW
Netspænding (551 - 690V): 400 kW
Nominel strøm: 658 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 550 W
Dimensioner HxBxD: 350 x 250 x 270 mm
Vægt: 47 kg