MCC102A303TME23B
130B2848
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 440V): 160 kW
Netspænding (441 - 500V): 200 kW
Netspænding (525 - 550V): 132 kW
Netspænding (551 - 690V): 160 kW
Nominel strøm: 315 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 315 W
Dimensioner HxBxD: 425 x 700 x 620 mm
Vægt: 64,5 kg