MCC102A303TME00B
130B2847
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 160 kW
Netspænding (441 - 500V): 200 kW
Netspænding (525 - 550V): 132 kW
Netspænding (551 - 690V): 160 kW
Nominel strøm: 315 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 315 W
Dimensioner HxBxD: 300 x 190 x 235 mm
Vægt: 33 kg