MCC102A160TME54B
130B2846
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP54
Netspænding (380 - 440V): 90 kW
Netspænding (441 - 500V): 110 kW
Netspænding (525 - 550V): 90 kW
Netspænding (551 - 690V): 90 kW
Nominel strøm: 177 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 160 W
Dimensioner HxBxD: 460x470x275 mm
Vægt: 61,8 kg