MCC102A160TME20B
130B2845
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 440V): 90 kW
Netspænding (441 - 500V): 110 kW
Netspænding (525 - 550V): 90 kW
Netspænding (551 - 690V): 90 kW
Nominel strøm: 177 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 205 W
Dimensioner HxBxD: 445 (525)* x 188 x 335 mm
Vægt: 30 kg