MCC101A8K0T3E20A
130B2443
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 500V): 2,2 - 3 kW
Netspænding (200 - 240V): 1,1 - 1,5 kW
Nominel strøm: 8 A
Max. Udgangseffekt: 120 Hz
Effekttab ved max belastning: 80 W
Dimensioner HxBxD: 268 (326)* X 90 X 205 mm
Vægt: 5,8 kg,,