MCC101A38KT3E20A
130B2448
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 500V): 15 - 18,5 kW
Nominel strøm: 38 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 180 W
Dimensioner HxBxD: 430 (486)* X 150 X 260 mm
Vægt: 32 kg