MCC101A28KT7E00B
130B4112
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (525 - 600V): 11-18,5 kW
Netspænding (690V): 11-22 kW
Nominel strøm: 28 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 150 W
Dimensioner HxBxD: 505 X 158 X 310 mm
Vægt: 31 kg