MCC101A17KT3E00A
130B2411
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 5,5 - 7,5 kW
Nominel strøm: 17 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 125 W
Dimensioner HxBxD: 268 (322)* X 130 X 205 mm
Vægt: 7,8 kg,,